Das gefederte Andrückelement dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.
Bei der Ausführung mit Innengewinde kann ein individuell an das Werkstück angepasstes Element eingesetzt werden.
Dieser Artikel 23230.0570 - Andrückelemente mit Bolzen, verdrehgesichert / mit Prisma (d1: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Andrückelemente mit Bolzen, verdrehgesichert (EH 23230.)
Bolzen
Hülse
Gewindestift
Haltestück
Knopf
Kontermutter
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.