23230.0550 - Andrückelemente
mit Bolzen, verdrehgesichert

Das gefederte Andrückelement dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Bei der Ausführung mit Innengewinde kann ein individuell an das Werkstück angepasstes Element eingesetzt werden.

Dieser Artikel 23230.0550 - Andrückelemente mit Bolzen, verdrehgesichert / mit Bolzen, abgerundet (d1: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe An­d­rü­ck­el­e­men­te mit Bolzen, verdrehgesichert (EH 23230.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
Hub s [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Bolzen, abgerundet
Bild:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
23230.0550
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Bolzen, abgerundet – Bild 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Hub s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Federkraft1) F1: 16 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 84 g
Andrückelemente

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Haltestück

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Knopf

  • Stahl, brüniert

Kontermutter

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23230.0550
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.