Die Spannwirkung ist in jeder Winkelstellung gleich groß und selbsthemmend.
Dieser Artikel 23410.0210 - Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme / (d1: 24 mm, d2 H9: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme (EH 23410.)
Dieses Exzenterspannmodul ist u.a. mit den Griffstangen EH 24350. einsetzbar.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.