23410.0151 - Exzenterspanner

Exzenterspanner ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Die exzentrische Spannscheibe ermöglicht eine stufenlose radiale Spannwirkung in jeder Spannstellung. Weiterhin ist der Exzenterspanner selbsthemmend. Durch Entnahme der Anlaufscheibe kann der Spanner als stufenloser Anschlag verwendet werden.

Dieser Artikel 23410.0151 - Exzenterspanner / mit Spannschraube () ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­span­ner (EH 23410.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
Artikel-Nr.:
23410.0151
Dokumente
Exzenterspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • Gewicht: 159 g
Exzenterspanner

Werkstoff

Griffstange

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet, vernickelt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Exzenterspanner nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 23410.0050 / .0051 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23410.0151
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.