23410.0050 - Exzenterspanner

Exzenterspanner ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Die exzentrische Spannscheibe ermöglicht eine stufenlose radiale Spannwirkung in jeder Spannstellung. Weiterhin ist der Exzenterspanner selbsthemmend. Durch Entnahme der Anlaufscheibe kann der Spanner als stufenloser Anschlag verwendet werden.

Dieser Artikel 23410.0050 - Exzenterspanner / mit Spannhebel () ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­span­ner (EH 23410.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannhebel
Bild:
1
Artikel-Nr.:
23410.0050
Dokumente
Exzenterspanner
  • mit Spannhebel – Bild 1, Stahl
  • Gewicht: 317 g
Exzenterspanner

Werkstoff

Griffstange

  • Stahl, geschliffen, brüniert

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Schraube

  • Stahl, gehärtet, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Exzenterspanner nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 23410.0050 / .0051 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23410.0050
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.