23380.0012 - Beidseitige Exzenterhebel
mit Achsbolzen

Beidseitige Spannmöglichkeit.

Dieser Artikel 23380.0012 - Beidseitige Exzenterhebel mit Achsbolzen / (Bohrung: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Beid­sei­ti­ge Ex­zen­ter­he­bel mit Achsbolzen (EH 23380.)

Boh­rung [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Boh­rung [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23380.0012
Dokumente
Beidseitige Exzenterhebel
  • Bohrung: 12 mm
  • Gewicht: 341 g
Beidseitige Exzenterhebel

Werkstoff

Achsbolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet

Hebel

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Sicherungsring

  • Federstahl

Verweise

In Verbindung mit Augenschrauben DIN 444 M12 (EH 22980.) einsetzbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23380.0012
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.