23310.0167 - Höhenzylinder

Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

Dieser Artikel 23310.0167 - Höhenzylinder / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Hö­hen­zy­lin­der (EH 23310.)

Bild
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0167
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3056 g
Höhenzylinder

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23310.0167
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.