Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
Dieser Artikel 23310.0070 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 82,5 / (d1: 82,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 82,5 (EH 23310.)
Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.
Befestigung mit 4 Zylinderschrauben M 24 im Lochabstand 100 x 100 mm.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.