Pen­de­lauf­la­gen verstellbar

EH 22740.

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0013
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0016
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22740.0017
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0024
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0313
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0316
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22740.0317
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0324
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Mutter

  • Stahl, brüniert (ISO 4035)

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22740. Pendelauflagen – verstellbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.