Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.
Dieser Artikel 22680.0144 - Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze / einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde (l1: 25 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze (EH 22680.)
Körper
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.