1703.360 - Keilelemente
beschichtet

Grundkörper:

  • Keilelemente für bereits vorbearbeitete Oberflächen und Werkstoffe
  • Schnell wechselbar
  • Minimale Einspanntiefe 8 mm
  • Pads bitte separat bestellen

Pad:

  • Die Pads sind zur sicheren Spannung von bearbeiteten Oberflächen ohne sichtbaren Abdruck geeignet
  • Lieferumfang 20 Stück

Dieser Artikel 1703.360 - Keilelemente beschichtet / () ist eine Variante der Artikelgruppe Kei­l­ele­men­te beschichtet (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikel-Nr.:
1703.360
Dokumente
Keilelemente
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Gewicht: 17 g
Keilelemente
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Pad
Pad
Artikel-Nr.:
1703.370
CAD
Pad
  • Pad
  • Gewicht: 26 g

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1703.360
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.