1703.350 - Keilelemente
Microgripp

  • Keilelemente für verschiedene Formen, Oberflächenzustände und Werkstoffe
  • Schnell wechselbar
  • Minimale Einspanntiefe 8 mm

Dieser Artikel 1703.350 - Keilelemente Microgripp / () ist eine Variante der Artikelgruppe Kei­l­ele­men­te Microgripp (EH 1703.)

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
1703.350
Dokumente
Keilelemente
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Gewicht: 19 g
Keilelemente

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1703.350
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.