1703.310 - Keilaufnahmen
hoch

  • Keilaufnahme, hoch zum Einsatz auf Trägerbacken.
  • Zur Aufnahme der Keilelemente 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340), Microgripp (Art.-Nr. 1703.350), beschichtet (Art.-Nr. 1703.360) und rund (Art.-Nr. 1703.380).
  • Befestigungsschraube bitte separat bestellen

Dieser Artikel 1703.310 - Keilaufnahmen hoch / () ist eine Variante der Artikelgruppe Keil­auf­nah­men hoch (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
1703.310
Dokumente
Keilaufnahmen
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 201 g
Keilaufnahmen
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Befestigungsschrauben
Befestigungsschrauben
Artikel-Nr.:
1703.330
Befestigungsschrauben
  • Befestigungsschrauben
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 35 g

Werkstoff

Körper

  • Stahl, gehärtet

Schraube

  • Stahl, vergütet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1703.310
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.