1586.051 - Anschläge
weich

Die Backen können auf die benötigte Werkstückkontur bearbeitet werden.

Dieser Artikel 1586.051 - Anschläge weich / weich, beidseitig / eine Seite kurz () ist eine Variante der Artikelgruppe An­schlä­ge weich (EH 1586. )

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
weich, beidseitig / eine Seite kurz
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.051
Dokumente
Anschläge
  • weich, beidseitig / eine Seite kurz – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 467 g
Anschläge

Werkstoff

  • Werkzeugstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1586.051
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.