1586.071 - Anschläge
plan

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
plan, beidseitig / Breite gekürzt
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.071
Dokumente
Anschläge
  • plan, beidseitig / Breite gekürzt – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 324 g
  • h2: 6,4 mm
Anschläge

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1586.071
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.