Schnellsteck­kupplungen mit Radialversatzausgleich

EH 25100.

Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0006
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0008
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0010
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0012
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0016
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 382 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0020
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 572 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0030
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0032
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0036
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 381 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0040
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 571 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0056
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0058
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0060
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 159 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0062
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 224 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0066
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 403 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0070
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 606 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0080
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 159 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0082
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0086
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 403 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0090
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 596 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen

Werkstoff

Klaue

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25100. Schnellsteck­kupplungen – mit Radialversatzausgleich
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.