Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus.
Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.
Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.
Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.
Dieser Artikel 25162.0125 - Scharniere rostfreier Stahl, beidseitig verlängert / beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung (b1: 160 mm, l1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scharniere rostfreier Stahl, beidseitig verlängert (EH 25162.)
Grundkörper
Achse
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.