25165.1005 - Scharniere
beidseitig verlängert

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

  • ohne Bohrungen
  • mit Bohrungen
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Dieser Artikel 25165.1005 - Scharniere beidseitig verlängert / mit Bohrungen (b1: 100 mm, l1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re beidseitig verlängert (EH 25165.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.1005
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1200 N
  • Haltekraft F2: ~ 1600 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 98 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25165.1005
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.