Gummi-Me­tall-Puf­fer tailliert

EH 25151.

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 29 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0231
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: 217 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1087 N
  • Federweg: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0241
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: 389 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2430 N
  • Federweg: 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0242
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: 250 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1873 N
  • Federweg: 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0253
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: 203 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1523 N
  • Federweg: 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 184 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0276
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Schraube, beidseitig – Bild 3
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Federrate R: 361 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3610 N
  • Federweg: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 380 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gewindebuchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d3 den Durchmesser d1 nicht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25151. Gummi-Metall-Puffer – tailliert
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.