Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22120.0446 - Rastbolzen ohne Sechskantbund / mit Knopf (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen ohne Sechskantbund (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Passendes Montagewerkzeug lieferbar.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.