Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22122.0015 - Rastbolzen mit Entriegelungssperre / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Entriegelungssperre (EH 22122.)
Hülse
Druckknopf
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Den roten Druckknopf betätigen und in gedrückter Position halten. Erst dann kann durch Ziehen des Knopfes der Raststift eingezogen werden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.