Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22110.0324 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal / mit Knopf, ohne Arretierung (d1 h11: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22110.)
Gehäuse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.