Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22110.2346 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl / mit Knopf und Arretierung (d1 h11: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl (EH 22110.)
Gehäuse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).