22110.2344 - Rastbolzen
mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22110.2344 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl / mit Knopf und Arretierung (d1 h11: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2344
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 15 g
Rastbolzen

Werkstoff

Gehäuse

  • Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.2344