Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Dieser Artikel 22110.0216 - Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund / mit Knopf, schwarz (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, l2 min.: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund (EH 22110.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.