22110.0103 - Rastbolzen kompakt
mit Sechskantbund

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Dieser Artikel 22110.0103 - Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund / mit Knopf, schwarz (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen kom­pakt mit Sechskantbund (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0103
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz – Bild 1, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
Rastbolzen kompakt
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0114
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.0103
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.