Rastbolzen für dünnwandige Bauteile mit Durchgangsbohrung.
Dieser Artikel 22120.0266 - Rastbolzen für dünnwandige Teile / ohne Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 8,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen für dünnwandige Teile (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Mit Hilfe der Befestigungshülse lassen sich die Rastbolzen in Bauteile mit Wandstärken von 1-5 mm montieren.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Der Bolzen kann je nach Klemmlänge bei Einzug vorstehen.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.