22110.1350 - Rastbolzen Miniraster
mit Anschraubflansch

Speziell zum Anschrauben an dünnwandigen Teilen geeignet.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Dieser Artikel 22110.1350 - Rastbolzen Miniraster mit Anschraubflansch / mit Arretierung (d1 h9: 10 mm, l2: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen Mi­ni­ras­ter mit Anschraubflansch (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.1350
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 101 g
Rastbolzen Miniraster

Werkstoff

Flanschteil

  • Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.1350
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.