Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen und Positionierbuchsen EH 22110. verwendbar.
Dieser Artikel 22110.0412 - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss / Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen (d1: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.)
Gewindestift
Grundkörper
Die Senkung (t / d4) im Gewinde d1 ist einseitig.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.