22110.0410 - Haltestücke
für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen und Positionierbuchsen EH 22110. verwendbar.

Dieser Artikel 22110.0410 - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss / Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen (d1: M10 x 1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­stü­cke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0410
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 36 g
Haltestücke

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Montage

Die Senkung (t / d4) im Gewinde d1 ist einseitig.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.0410
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.