Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.
Dieser Artikel 22730.0400 - Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt (d1: 50 mm, d2: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt (EH 22730.)
Kugel
Körper
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.