Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.
Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.
Dieser Artikel 22731.0400 - Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt (d1: 50 mm, d2: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung (EH 22731.)
Federelement
Kugel
Körper
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.