22731.0363 - Pendelauflagen
mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Dieser Artikel 22731.0363 - Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt (d1: 13 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Pen­de­lauf­la­gen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung (EH 22731.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0363
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
Pendelauflagen

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Hartmetall, geriffelt, vernickelt

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22731.0363
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.