Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Lautsprecherboxen, Behälter eingesetzt werden.
Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit Handgriff. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Schraubbefestigung, sind nicht mehr erforderlich.
Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.
Dieser Artikel 22351.0020 - Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff (EH 22351.)
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.
Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10 und 12
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.