22380.0131 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Standardgriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Dieser Artikel 22380.0131 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff / (d1 -0,04 -0,08: 25 mm, l1 +0,6: 70 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff (EH 22370. /EH 22380.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22380.0131
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 477 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22380.0131
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.