22390.0040 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan

Kugelsperrbolzen aus Titan zeichnen sich durch die positiven Werkstoffeigenschaften aus:

  • Über 40 % geringeres Gewicht gegenüber einer Stahlvariante
  • Absolute Korrosionsbeständigkeit

Verwendung findet die Ausführung aus Titan z. B. im Leichtbau, im maritimen Umfeld und in der chemischen Fertigung.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Dieser Artikel 22390.0040 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0040
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 25 g
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Titan

Kugel

  • Keramik

Feder

  • korrosionsbeständige Legierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22390.0040
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
Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.