Kugelsperrbolzen aus Titan zeichnen sich durch die positiven Werkstoffeigenschaften aus:
Verwendung findet die Ausführung aus Titan z. B. im Leichtbau, im maritimen Umfeld und in der chemischen Fertigung.
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Kompakte Bauweise mit Standardgriff.
Dieser Artikel 22390.0024 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan (EH 22390.)
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.