Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.
Dieser Artikel 22350.0253 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 70 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff (EH 22340. /EH 22350.)
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.