22340.0242 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Pilzgriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.

Dieser Artikel 22340.0242 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff (EH 22340. /EH 22350.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
38 kN
Artikel-Nr.:
22340.0242
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 51 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 38 kN
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22340.0242
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
Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.