Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.
Dieser Artikel 22340.0233 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Pilzgriff (EH 22340. /EH 22350.)
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
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.