22350.0131 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit L-Griff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Dieser Artikel 22350.0131 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit L-Griff / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit L-Griff (EH 22340. /EH 22350.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22350.0131
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 52 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 63 kN
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist auch in INCH-Abmessungen lieferbar.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.0131
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.