22370.0848 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Kombigriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Dieser Artikel 22370.0848 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff (EH 22370.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Griff­far­be
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
60 kN
Griff­far­be:
schwarz
Artikel-Nr.:
22370.0848
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: schwarz
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 57 g
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22370.0848
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.