Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.
Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.
Dieser Artikel 22370.0545 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Kombigriff / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 130 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Kombigriff (EH 22370.)
Bolzenteil
Griff
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.