22380.0428 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Dieser Artikel 22380.0428 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet (EH 22380.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]
Griff­far­be
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
24 kN
Griff­far­be:
blau
Artikel-Nr.:
22380.0428
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Grifffarbe: blau
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 5 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 24 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Thermoplast PA 6 grau / blau

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22380.0428
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.