Kugelsperrbolzen nach MS17985 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.
Oberflächenbehandlung:
Wärmebehandlung:
Dieser Artikel 4211.G55 - Kugelsperrbolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17985 / (Nenndurchmesser A: 9/16 in, Klemmlänge L +0,02 0: 5,5 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17985 (EH 4211.)
Hülse
Bolzen
Feder
Griff
Schlüsselring
Druckknopf
Kugel
Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.
Sonderausführung auf Anfrage.
Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.