22420.0022 - Klemmsperr­bolzen
mit Pilzgriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.

Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Dieser Artikel 22420.0022 - Klemmsperr­bolzen mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Klemmsperr­bolzen mit Pilzgriff (EH 22410. /EH 22420.)

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
22420.0022
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 13 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
Klemmsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Einsatzstahl, nitriert, gelb ähnlich RAL 1016

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Der Klemmsperrbolzen darf nicht als Lasthebemittel eingesetzt werden.

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Klemmsperrbolzen können in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. Die Haltekräfte, die in einer Bohrung H11 erzielt werden, sind vom Werkstoff des Gegenstücks abhängig:

  • Stahl, gehärtet - min. 30 N
  • Stahl, weich - min. 120 N
  • rostfreier Stahl, weich - min. 120 N
  • Al, Aluminumlegierung - min. 250 N
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22420.0022
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.