22400.0312 - Aufnahmebuchse
mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

Verwendung bei dünnen Materialien, z. B. im Fahrzeugbau, Geräte-/Behälterbau und in der Luftfahrt.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.

Die Auflagefläche des Flanschs sorgt für eine optimale Kraftverteilung bei Bauteilen mit geringen Wandstärken.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Dieser Artikel 22400.0312 - Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen / mit ovalem Flansch (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahme­buchsen mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen (EH 22400.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22400.0312
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Gewicht: 33 g
Aufnahmebuchse

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22400.0312
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.