22400.0926 - Aufnahmebuchse
für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.

Optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen).

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Dieser Artikel 22400.0926 - Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen / plan, mit Stirnlochbohrung (d1 H11: 20 mm, d2: M36) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahme­buchsen für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen (EH 22400.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
plan, mit Stirnlochbohrung
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Artikel-Nr.:
22400.0926
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Gewicht: 364 g
Aufnahmebuchse
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) kann mittels gekröpften Stirnlochschlüssel oder alternativ durch Stirnloch-Steckschlüssel montiert werden.

Einfacher und prozesssicherer Einbau. Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar. Beidseitig einsetzbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22400.0926
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.