22750.0004 - Kugelrollen
mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Dieser Artikel 22750.0004 - Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse / Deckel und Gehäuse verzinkt (d1 ±0,065: 24 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­rol­len mit Stahlblechgehäuse (EH 22750.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22750.0004 2)
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 500 N
  • Gewicht: 40 g
Kugelrollen

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22750.0004
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Kugelrollen (EH 22750.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.