22720.0345 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, volle Kugel

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Dieser Artikel 22720.0345 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel / volle Kugel aus Thermoplast (d1: M4, l1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel aus Thermoplast
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0345
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel aus Thermoplast, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,6 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.0345
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.